RD10PL3000.000 Y=12.000 - Produit obsolète

Produit RD10PL3000.000 Y=12.000 est désormais un article obsolète. Contactez-nous pour toute autre question.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

RD10PL3000.000 Y=12.000

Rail AccuMini, 10mm, Précision

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Conception de la commande à bille pour un fonctionnement fluide, silencieux, à faible frottement et à grande vitesse
  • Frotteur intégral sur toute la longueur qui protège les roulements importants des contaminants... la durée de vie effective du système est maximisée
  • La conception gothique, qui offre une grande capacité de moment de roulis... une exigence pour les applications autonomes
  • Dispositif de retenue en polymère résistant à l'usure, qui réduit l'inertie du système et le bruit

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A2] 10.000
[H2] 9.000
[N6] 5.500
[S3] M2.5
[S5] 3,0 mm
[S6] 5.5
[X] 25.000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Rail
Dimensions 10
Longueur de rail 3 000,0 mm (118,11 in)
Largeur du trou 3,0 mm (0,12 in)
Classe de précision Précision
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 1,950 kg (4,299 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?